??
CAD model selection
K0612.02803
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0612 - Shaft collars two-piece
Bill of material
K0612.02803
BESTKIPP
Order No.
K0612.02803 mm
MATERIAL
material
Aluminium
SS
Steel code
-
B
width
15 mm
C
diameter
M 6 x 18 DIN 912
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
48 kg
R
diameter
53.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0515 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245256976
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions